CP 617
Brandschutzkitt Matte CP 617 170x230mm Artikelnummer: 2466997
Ark med brandskyddsmassa
- Grundmaterial: Gips, Metall
- Densitet: 1600 kg/m³
- Färg: Röd
ultimat
Andra sökte även på brand.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 20 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
20
Rabatterat onlinepris
7 147,00 SEK
357,35 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Grundmaterial
Gips, Metall
Densitet
1600 kg/m³
Färg
Röd
Temperaturområde för användning
0 - 40 °C
Lagrings- och transporttemperaturområde
-5 - 40 °C
Produktklass
Ultimate
Dokument
pdf VOC_CDPH_and_SCAQMD_CP 617_EN, engelska [ 120.3 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Dynan kan formas manuellt för att passa alla storlekar av utgångslådor
- Snabbare och enklare att installera – appliceras för hand och inga verktyg krävs
- Rök- och gastät
- Snabb och enkel att installera
- Godkänd av NHBC
Användningsområden
- Godkänd för användning på alla typer av lätta innerväggar (inklusive trävertikalreglar)
- Akustisk tätning och brandskydd för elektriska lådor och brytare i gipsvägg som ska installeras på insidan eller utsidan av lådan
- Kan användas i kommersiella- och hushållsmiljöer
- Enastående lösning där två elektriska lådor placeras på samma vertikalregel på var sin sida om väggen (baksida mot baksida)
- Eliminerar behovet för avskärmningslådor
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt