Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Varmförzinkad (HDG) förbindelse för flexibel montering av horisontella avskiljarbalkar i hisschakt

  • Ytbehandling: HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
  • Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

Andra sökte även på hiss.

Teknisk information

Ytbehandling
HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Sparar tid och arbete jämfört med traditionella metoder
  • Enklare montering mellan två väggar
  • Avlånga hål förenklar exakt positionering
  • Ingen svetsning krävs – för snabb och effektivare montering
  • Justerbar och flexibel

Användningsområden

  • Horisontell avskiljarbalk i hisschakt
  • Fäster styrskenor

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.