- Material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 75 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Varmförzinkat enligt DIN EN ISO 1461
- Ytbehandling: HDG: min. 55 µm
- Material: Varmförzinkat enligt DIN EN ISO 1461
- Ytbehandling: HDG: min. 55 µm
- Material: Varmförzinkat enligt DIN EN ISO 1461
- Ytbehandling: HDG: min. 55 µm
- Material: Varmförzinkat enligt DIN EN ISO 1461
- Ytbehandling: HDG: min. 55 µm
- Vikt: 3.49 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – DIN EN 10025-2; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Vikt: 2.45 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – DIN EN 10025-2; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Vikt: 2.26 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Vikt: 6.77 kg
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Vikt: 4.37 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: HDG: min. 55 µm – DIN EN ISO 1461
- Material: Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; U-bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Ytbehandling: HDG: klämma 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Gängad förbindelse – M: M12
- Vikt: 0.36 kg
- Material: Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Gängad förbindelse – M: M16
- Vikt: 0.51 kg
- Material: Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Vikt: 1.44 kg
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Ingen (primerbeläggning - grundförbindelse)
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; stödplatta, kuggplatta: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; stödplatta, kuggplatta, bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Vikt: 2.23 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; stödplatta, kuggplatta: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; stödplatta, kuggplatta, bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Vikt: 2.2 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; tandad platta: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; kuggplatta, bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; stödplatta, kuggplatta: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; stödplatta, kuggplatta, bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Vikt: 4.84 kg
- Material: C30 - DIN EN 10250-2
- Ytbehandling: HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Vikt: 2.63 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; tandad platta: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; kuggplatta, bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Material: Bult: stål klass 8.8; kuggplatta: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562; EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Vikt: 0.29 kg
- Material: Platta: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; fjäder: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Stål klass 8.8
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Vikt: 0.06 kg
- Material: S235 - EN 10025-2
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Gänga - M: M12
- Material: Stål klass 8.8
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 45 µm
- Vikt: 0.02 kg
- Material: Stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Förbindelse, fyrkantig bricka: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; bricka: DIN EN ISO 7089; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse, fyrkantig bricka 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Nyckelstorlek: 19 mm
- Material: Stål klass 4.8
- Ytbehandling: Varmförzinkat
- Typ av grundmaterial: Inte tillämpligt