Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Varmförzinkad (HDG) C-kanal dubbel - för medeltunga applikationer

  • Materialtjocklek: Skena: 2 mm, grundplatta: 10 mm
  • Material: S235JR - DIN EN 10025
  • Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG

Andra sökte även på mq konsol or dubbelkonsol.

Teknisk information

14701.eps
IS_HNA_205.eps
Materialtjocklek
Skena: 2 mm, grundplatta: 10 mm
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Profil
MQ-41-D-F

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • C-profil med tandad kant – för högre drag- och skjuvlastkapacitet
  • Utformad för högre skjuvlastförmåga och enklare montering
  • Rektangulär bottenplatta – stärker anslutningen till stödmaterialet och ökar styvheten
  • Förmärkta mått – för snabbare installation, montering och mätning
  • Dubbelkanal, oslitsad

Användningsområden

  • Fristående användning på tak, väggar och golv eller i kombination med strävskensystem
  • Installationer i ventilerade fasader, fuktiga interiörer och utomhusområden med liten eller ingen exponering för väder och vind
  • Installation av kabelstegar, luftkanaler och rörstöd
  • Rekommenderas för användning i måttligt korrosiva utomhus- och inomhusmiljöer

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.