- Höjd: 20.6 mm
- Materialtjocklek: 2 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Höjd: 20.6 mm
- Materialtjocklek: 2 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Höjd: 41.2 mm
- Materialtjocklek: 2 mm
- Material: S250GD - DIN EN 10346
- Höjd: 41.3 mm
- Materialtjocklek: 2 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Höjd: 41.3 mm
- Materialtjocklek: 2 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Höjd: 82.6 mm
- Materialtjocklek: 2 mm
- Material: S250GD - DIN EN 10346
- Höjd: 72 mm
- Materialtjocklek: 2.75 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Materialtjocklek: Skena: 2 mm, grundplatta: 6 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: Skena: 2 mm, grundplatta: 8 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: Skena: 2 mm, grundplatta: 8 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: Skena: 2 mm, grundplatta: 10 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: 3 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Materialtjocklek: Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 45 µm - DIN EN ISO 1461
MQN-C HDG plus
Ny produkt- Åtdragningsmoment: 25 Nm
- Material: Platta: stål S355J2 DIN EN 10025-2, Mutter: S355MC - DIN EN 10149-2, Bult: klass 8.8 - DIN EN ISO 898
- Ytbehandling: Beläggning i flera lager – prestanda vid saltsprejtest likvärdig med varmförzinkning
- Material: Mutter: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Platta: S235JR - DIN EN 10025, Plast: PB
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- För användning med: MQ-kanaler
- Åtdragningsmoment: 40 Nm
- Gängad förbindelse – M: M12
- Material: Vingar: plast PA, Mutter: C4C - DIN EN 10263
- Material: Vingar: plast PA, Mutter: QStE 380 TM, SEW 92
- Ytbehandling: Beläggning i flera lager
- För användning med: MQ-kanaler
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Material: U-bult: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Nyckelstorlek: 17 mm
- Åtdragningsmoment: 40 Nm
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Vikt: 26 g
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- Nyckelstorlek: 13 mm
- Typ av grundmaterial: Betong
- Material: S235JR
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 45 µm
- Typ av grundmaterial: Betong
- Material: S235JR
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 45 µm
- Höjd: 90 mm
- Material: S275JR - EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 65 µm – DIN EN ISO 1461
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad 55 µmDIN EN ISO 1462
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad 55 µmDIN EN ISO 1462
- Material: Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; U-bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Ytbehandling: HDG: klämma 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Gängad förbindelse – M: M12
- Vikt: 0.36 kg
- Material: Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Vikt: 0.65 kg
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad 55 µmDIN EN ISO 1462
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad 55 µmDIN EN ISO 1462
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Vikt: 3.48 kg
- Material: DD11 MOD - HN 547, S275JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad 55 µm DIN EN ISO 1462
- Vikt: 0.79 kg
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Inte förzinkad
MIQA-T
Ny produkt- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Material: Bult: klass 8.8 - DIN EN ISO 898, Plast PBT
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 45 µm – ISO 10684
MIQM
Ny produkt- Material: Mutter: C4C - DIN EN 10263, Plast: PA 6.6
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 75 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Varmförzinkat enligt DIN EN ISO 1461
- Ytbehandling: HDG: min. 55 µm
- Material: Varmförzinkat enligt DIN EN ISO 1461
- Ytbehandling: HDG: min. 55 µm
- Material: Varmförzinkat enligt DIN EN ISO 1461
- Ytbehandling: HDG: min. 55 µm
- Material: Varmförzinkat enligt DIN EN ISO 1461
- Ytbehandling: HDG: min. 55 µm
- Vikt: 3.49 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – DIN EN 10025-2; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Vikt: 2.45 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – DIN EN 10025-2; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Vikt: 6.77 kg
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Vikt: 4.37 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: HDG: min. 55 µm – DIN EN ISO 1461
- Gängad förbindelse – M: M16
- Vikt: 0.51 kg
- Material: Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Vikt: 2.26 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Vikt: 1.44 kg
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Ingen (primerbeläggning - grundförbindelse)
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; stödplatta, kuggplatta: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; stödplatta, kuggplatta, bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Vikt: 2.23 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; stödplatta, kuggplatta: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; stödplatta, kuggplatta, bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Vikt: 2.2 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; tandad platta: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; kuggplatta, bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; stödplatta, kuggplatta: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; stödplatta, kuggplatta, bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Vikt: 4.84 kg
- Material: C30 - DIN EN 10250-2
- Ytbehandling: HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Vikt: 2.63 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; tandad platta: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; kuggplatta, bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Material: Stål klass 8.8
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Material: Bult: stål klass 8.8; kuggplatta: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562; EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Vikt: 0.02 kg
- Material: Stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Vikt: 0.06 kg
- Material: S235 - EN 10025-2
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Vikt: 0.29 kg
- Material: Platta: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; fjäder: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Vikt: 0.06 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; bult: klass 8.8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Vikt: 0.36 kg
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 40 µm - DIN EN ISO 10684
- Gänga - M: M12
- Material: Stål klass 8.8
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 45 µm