MQ-41-HDG plus C-profil
Varmförzinkad (HDG plus) C-kanalprofil för medeltunga applikationer
- Höjd: 41.3 mm
- Materialtjocklek: 2 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
Andra sökte även på mq skena, enkelskena, ankarskena or pendelskena.
Teknisk information

Höjd
41.3 mm
Materialtjocklek
2 mm
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- C-profil med tandad kant – för högre drag- och skjuvlastkapacitet
- Optimerat hålmönster – för mer flexibla infästningsalternativ
- Längdskala för snabb installation, montering och kapning
- Mångsidig och flexibel tack vare modulärt skensystem
- Ljudisolerande element finns för alla MQ-montageskenor
Användningsområden
- Rekommenderas för installation i fuktiga inomhusmiljöer, utomhusområden med milt till inget väder och med utrymme framför enheten
- Modulära upphängningssystem för rörmontage
- Modulära upphängningssystem för ventilationskanaler och kabelstegar
- Modulbyggda stödsystem för 3D-strukturer
- Installation mot vägg
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.