MQN-C HDG plus
Ny produkt UltimateArtikel #r8296599
Montagebult
- Produktklass: Ultimate
- Material: Platta: S380MC, Mutter: S355MC - DIN EN 10149-2, Bult: klass 8.8 - DIN EN ISO 898
- Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG Plus
Dela
Andra kunder sökte även på mq
Funktioner
- Montering med unik tryck-funktion
- Utformad för att vara enkel, kompakt och tidsbesparande
- Universell: en montagebult passar samtliga beslag och MQ-montageskenor
- Titthål för visuell kontroll av mutterns position
Användningsområden
- Rekommenderas för att ansluta vinklar till skenor
- Konstruktioner med U-ramar/tvärbalkar
- Endelskomponent för anslutning av kanaler och strukturelement
- Konstruerad för en lång livslängd i tempererade utomhusklimat
- Montage av alla typer av MQ-konsoler, vinklar och beslag till valfri MQ-profil

För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.