Hoppa över och gå till huvudsidan

Bli kund och logga in för att se dina priser Registrera dig nu

Lätt skensystem (MM)

Lätta skensystem för installation av rörstöd

Lätta skensystem för installation av rörstöd
MM-C-16 Förzinkad 16 mm hög MM-skena för lätta användningsområden
MM-C-30 Förzinkad 30 mm hög MM-skena för lätta användningsområden
MM-C-36 Förzinkad 36 mm hög MM-skena för lätta till medeltunga användningsområden
MM-S Förzinkad pendelmutter för montage av gängade komponenter i MM-skenor
MM-ST Förzinkad förmonterad hammarhuvudskruv för snabbt montage i MM-skenor
MM-WN Förzinkad vingmutter för anslutning av komponenter till MM-system
MM-A-90 Förzinkad 90-gradig förmonterad vinkel för sammankoppling av flera MM-skenor
MM-AH-90 Förzinkad 90-gradig vinkel för sammankoppling av flera MM-skenor
MM-R-16-36 Förzinkad skenfot för infästning av MM-skenor i olika grundmaterial
MM-T-16-36 Förzinkad balkklammer för montage av MM-skenor direkt mot stålbalkar
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen