- Material: Stål klass 4.8
- Ytbehandling: Varmförzinkat
- Typ av grundmaterial: Inte tillämpligt
- Material: Stål - DIN EN ISO 7089
- Ytbehandling: Varmförzinkat
- Gänga - M: 1-1/4 tum
- Material: Stål klass 4.6
- Ytbehandling: Varmförzinkat
- Gänga - M: M12
- Material: Stål klass 8.8
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 45 µm
- Material: Stål klass 8
- Ytbehandling: Varmförzinkad - DIN EN ISO 10684
- Typ av grundmaterial: Inte tillämpligt
- Material: Stål klass 8.8
- Ytbehandling: Varmförzinkat
- Belastningsområde: Medeltungt
- Material: Stål klass 4.6
- Ytbehandling: Varmförzinkat
- Typ av grundmaterial: Inte tillämpligt
- Material: Stål C 60 - DIN EN 10132 3
- Ytbehandling: Zinkflake-beläggning
- Innerdiameter - DI: 16.4 mm
AM 8.8 HDG
- Material, korrosion: Kolstål, varmförzinkat (HDG)/torrförzinkat
- PROFIS mjukvara: Ja
- SAFEset: Nej