SSG 7027 Pendelögla
Ögla SSG 7027 - Type A M12 HDG Artikelnummer: 2115643
Ögla till rörklammer för isolerade och oisolerade rör
- Vikt: 0.12 kg
- Material: Stång; S355J0 - EN 10025Mutter; ISO 4032 i hållfasthetsklass 5 enligt ISO 898/2
- Ytbehandling: HDG; EN ISO 1461
Andra sökte även på öglor or pendelögla.
Gör dina val
Klämområde - D
- 50 - 90 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
83,43 SEK
83,43 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Vikt
0.12 kg
Material
Stång; S355J0 - EN 10025Mutter; ISO 4032 i hållfasthetsklass 5 enligt ISO 898/2
Ytbehandling
HDG; EN ISO 1461
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Utformad enligt standarden SSG 7027
- Varmförzinkade för korrosionsmotstånd
Användningsområden
- Installation av upphängda rörklammer
- Industrirörläggning
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt
