Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Medeltungt skensystem (MQ)

Medeltunga skensystem för installation av rörstöd, ventilationskanaler och kabelstegar. Utformade särskilt för större flexibilitet och enkel användning

Medeltunga skensystem för installation av rörstöd, ventilationskanaler och kabelstegar. Utformade särskilt för större flexibilitet och enkel användning
MQ-41-F Varmförzinkad (HDG) MQ dubbel montageskena för medeltunga användningsområden
MQ-41-HDG plus Varmförzinkad (HDG plus) MQ dubbel montageskena för medeltunga användningsområden
MQ-41 D-F Varmförzinkad (HDG) MQ dubbel montageskena för medeltunga användningsområden
MQ-41 D-HDG plus Varmförzinkad (HDG plus) MQ dubbel montageskena för medeltunga användningsområden
MQ-72-F Varmförzinkad (HDG) 72 mm hög MQ-skena för medeltunga/tunga applikationer
MQK-21 D-F Varmförzinkad (HDG) dubbel konsol för medeltunga applikationer
MQK-41-F Varmförzinkad (HDG) konsol med en 41 mm hög MQ-enkelskena för medeltunga applikationer
MQK-S-F Varmförzinkad (HDG) vinkelsträva för konsoler
MQA-F Varmförzinkad (HDG) pendelmutter för anslutning av gängade komponenter i MQ-skenor
MQM-F Varmförzinkad vingmutter (HDG) för anslutning av komponenter i modulära upphängningssystem
MQM-HDG plus Varmförzinkad vingmutter (HDG plus) för anslutning av komponenter i modulära upphängningssystem
MQZ-L-F Varmförzinkad (HDG) hålplatta för trapetsmontage och förankringar
MQW 90°-F Varmförzinkad (HDG) 90-gradig vinkel för anslutning av flera MQ-skenor
MQW-S-F Varmförzinkad (HDG) 90 graders massiv vinkel för ihopkoppling av flera MQ-skenor i medeltunga/tunga applikationer
MQV-F Skarvstycke Varmförzinkad montagebult som används som en längsgående förlängare för MQ-skenor
MQV 2/2 D-F Varmförzinkad skenfot för infästning av strävskenor i betong
MQV-2D-F Varmförzinkad (HDG) skenkoppling för tvådimensionella konstruktioner
MQV-3D-F Varmförzinkad (HDG) skenkoppling för tredimensionella konstruktioner
MQP-1-F Varmörzinkad (HDG) skenfot för infästning av skenor i betong i lätta/medeltunga tillämpningar
MQP-F Varmförzinkad (HDG) skenfot för infästning av skenor i betong
MQP-G-F Varmförzinkad skenfot för infästning av skenor i olika grundmaterial i vinkel
MQT-C-F Varmförzinkad balkklammer (HDG) för fastsättning av MQ-strävskenor direkt mot stålbalkar
MQT-F Varmförzinkad balkklammer (HDG) för fastsättning av MQ-strävskenor direkt mot stålbalkar
MQ3D-F Varmförzinkat (HDG) element för montering av 3D-konstruktioner på plats
MQZ-F Varmförzinkad (HDG) skenkoppling för att skapa dubbelskenor
MF-Z Z-järn HDG Enpunktsmontage av rör och ventilationskanaler
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen