- Höjd: 90 mm
- Material: S275JR - EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 65 µm – DIN EN ISO 1461
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad 55 µmDIN EN ISO 1462
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad 55 µmDIN EN ISO 1462
- Gängad förbindelse – M: M12
- Vikt: 0.36 kg
- Material: Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Material: Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; U-bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Ytbehandling: HDG: klämma 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Vikt: 0.65 kg
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad 55 µmDIN EN ISO 1462
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad 55 µmDIN EN ISO 1462
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Vikt: 3.48 kg
- Material: DD11 MOD - HN 547, S275JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad 55 µm DIN EN ISO 1462
- Vikt: 0.79 kg
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Inte förzinkad
MIQA-T
Ny produkt- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Material: Bult: klass 8.8 - DIN EN ISO 898, Plast PBT
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 45 µm – ISO 10684
MIQM
Ny produkt- Material: Mutter: C4C - DIN EN 10263, Plast: PA 6.6
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Mutter: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Platta: S235JR - DIN EN 10025, Plast: PB
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 56 µm - ASTM A153
- För användning med: MQ-kanaler
- Material: U-bygel: stål klass 8.8 - ISO 898-1; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: 48 µm - DIN EN ISO 10684
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Material: U-bygel: stål klass 8.8, platta: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: U-bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461; platta: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Förbindelse, fyrkantig bricka: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; bricka: DIN EN ISO 7089; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse, fyrkantig bricka 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Nyckelstorlek: 19 mm
- Gängad förbindelse – M: M10, M12
- Höjd - H: 31 mm
- Maximal belastning - F: 1.5 kN
- Gängad förbindelse – M: M12, M16
- Höjd - H: 36 mm
- Maximal belastning - F: 6 kN
- Material: Bult: stål klass 8.8; kuggplatta: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562; EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Vikt: 0.02 kg
- Material: Stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Vikt: 0.06 kg
- Material: S235 - EN 10025-2
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Vikt: 0.29 kg
- Material: Platta: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; fjäder: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: Stål klass 8
- Ytbehandling: Varmförzinkad - DIN EN ISO 10684
- Typ av grundmaterial: Inte tillämpligt
- Material: Förbindelse, fyrkantig bricka: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse, fyrkantig bricka 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Åtdragningsmoment: 69 Nm
- Gängad förbindelse – M: M16
- Vikt: 0.9 kg
- Material: Förbindelse, fyrkantig bricka: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; bricka: DIN EN ISO 7089; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Material: Stål klass 4.6
- Ytbehandling: Varmförzinkat
- Typ av grundmaterial: Inte tillämpligt