MIQC-S Förbindelse grundplatta
Ny produktArtikel #r4705873
Varmförzinkad (HDG) grundplatta för infästning av MIQ-balk mot stål vid tunga applikationer
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad 55 µmDIN EN ISO 1462
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dela
Andra kunder sökte även på skenfot , miq fot, balkfot, fotplatta eller väggfäste
Funktioner
- Utformad för att täcka ett stort urval flänsbredder
- Låg vikt ger enkel infästning utan behov av lyftanordningar
- Ingen borrning eller svetsning krävs – för snabb och effektiv montering
Användningsområden
- Del av ett moduluppbyggt system för stöd av rör, kabelstegar och andra installationer
- Montera MIQ-90-balkar till stålkonstruktioner
- Tunga konsolbalkar med avstyvning och U-ramar på stål
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.