Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Tungt skensystem (MI)

Hiltis starkaste kraftiga skensystem för rör med stora rördiametrar

Hiltis starkaste kraftiga skensystem för rör med stora rördiametrar
MIC-C90-DH Varmförzinkad (HDG) konsol för tunga infästningar på betong
MIC-C120-DH Varmförzinkad (HDG) konsol för tunga infästningar på betong
MIC-S90H Varmförzinkad (HDG) konsol för tunga infästningar på stål
MIC-S120H Varmförzinkad (HDG) konsol för tunga infästningar på stål
MIC-C-UH Väggbeslag för sträva som fäster balkar direkt på betong
MIC-CU-MAH Varmförzinkad (HDG) förbindelse som fäster balkar direkt på betong i vinklar mellan 0 och 180 grader
MIC-S-beslag Beslag för sammankoppling av moduluppbyggda balkar till bärande stålbalkar
MIB-SH Varmförzinkad (HDG) grundplatta för fastsättning av MI-balkar mot stål
MI-DGC Varmförzinkad (HDG) dubbel balkklammer för anslutning av MI-balkar till stålbalkar vid tyngre applikationer
MI-SGC M12 Varmförzinkad enkel balkklammer (HDG) för fastsättning av MIQ-grundplattor av stål direkt mot stålbalkar
MIC-SC Varmförzinkad (HDG) förbindelse som används med MI-grundplattor för en fri positionering av balken
MIC-UH Standard varmförzinkat (HDG) vinkelbeslag för montage av MI-balkar mot varandra
MIC-BA /H Ultimata varmförzinkade (HDG) förbindelser som ger högsta flexibilitet vid användning av MI modulära system
MIC-T Varmförzinkad (HDG) förbindelse för montage av MI-skenor vinkelrät mot varandra
MIC-L Varmförzinkad (HDG) förbindelse för montage av MI-skenor vinkelrätt mot varandra
MIC-U-MA Varmförzinkat (HDG) konsolbeslag för sträva som används med MIC-MAH-beslag för infästning av MI-balkar
MIC MAH Varmförzinkad (HDG) multivinkelförbindelse för infästning av MQ-balkar på stålbalkar i en vinkel
MIC-MI/MQ-X Varmförzinkad (HDG) förbindelse för montage av MQ-skenor vinkelrätt mot MI-balkar
MIA-TP Varmförzinkad (HDG) tandad platta som används med MIA-OH-bult för infästning av MI- och MIQ-förbindelser
M12-F Varmförzinkad (HDG) sexkantsbult som används i olika applikationer
MP-PS 1-1 glidsko Justerbara enkla MP-PS glidskor med utomhusbeläggning för montering av rör med diameter från 21-173 mm i olika grundmaterial i måttligt korrosiva miljöer
MP-PS 2-2 glidsko Justerbara dubbla MP-PS glidskor med utomhusbeläggning för montage av rör med 21-328 mm diameter i olika grundmaterial i måttligt korrosiva miljöer
MP-PS 4-2 glidsko Justerbara fyrdubbla MP-PS glidskor med utomhusbeläggning för montage av rör med 217–610 mm diameter i olika grundmaterial i måttligt korrosiva miljöer
MIC-SPH Varmförzinkat (HDG) tillbehör kopplat på MI-balkar för att stödja hängande rör
MIC-PS/MIC-PSP Varmförzinkad (HDG) förbindelse för infästning av glidskor på MI-balkar vid tyngre applikationer med expansion
MIC-TRC Varmförzinkad (HDG) förbindelse för infästning av (M16) gängstänger till MI-balkar
MP-US OC Rörklammer med utomhusbeläggning (OC) för universella rörtillämpningar
MIC-UB Varmförzinkad (HDG) förbindelse för montage av U-byglar till MI-balkar med ökad justerbarhet
MIA-BO Varmförzinkad (HDG) U-bygel för montering av glidsko på MI-balkar
MRG 2,0-F Glidelement Förstklassigt varmförzinkat (HDG) glidelement för medeltunga värme- och kylapplikationer
r2956 Varmförzinkad (HDG) distanskoppling för förlängning av gängstänger
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen