MIC-C90-DH-konsol
Ny produktArtikel #r8793628
Varmförzinkat (HDG) lådprofilfäste för anslutningar till tunga applikationer
- Material: Varmförzinkat enligt DIN EN ISO 1461
- Ytbehandling: HDG: min. 55 µm
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dela
Funktioner
- Låg vikt för enklare montering – inga lyftanordningar behövs
- Konstruerad för att ge extra hög momentkapacitet
- Konstruerad för snabb installation av en person för tunga tillämpningar
Användningsområden
- Del av ett moduluppbyggt system för stöd av kabelstegar, rör och sekundärstål
- Infästning i betongtak, väggar och golv