MM-C-16 Förzinkad 16 mm hög MM-skena för lätta applikationer Höjd: 16 mm Materialtjocklek: 1 mm Material: S250GD - DIN EN 10346 499,50 SEK Jämför (1)
MM-C-30 Förzinkad 30 mm hög MM-skena för lätta applikationer Höjd: 30 mm Materialtjocklek: 1 mm Material: S250GD - DIN EN 10346 78,75 SEK Jämför (1)
MM-C-36 Förzinkad 36 mm hög MM-skena för lätta till medeltunga applikationer Höjd: 36 mm Materialtjocklek: 1.75 mm Material: S250GD - DIN EN 10346 1 005,00 SEK Jämför (1)
MM-C-45 Förzinkad 45 mm hög MM-skena för lätta till medeltunga applikationer Höjd: 45 mm Materialtjocklek: 1.75 mm Material: S250GD - DIN EN 10346 245,00 SEK Jämför (1)
MM-B-30 Konsol Materialtjocklek: Skena: 1 mm, grundplatta: 4 mm Material: Material skena: S235 JR - DIN EN 10025-2, Material platta: S355 MC - DIN EN 10149-2 Ytbehandling: Förzinkad Från 50,00 SEK Jämför (1)
MM-B-36 Konsol Materialtjocklek: Skena: 1.75 mm, grundplatta: 6 mm Material: Material skena: S235 JR - DIN EN 10025-2, Material platta: S355 MC - DIN EN 10149-2 Ytbehandling: Förzinkad Från 61,50 SEK Jämför (1)
MM-S Förzinkad pendelmutter för montage av gängade komponenter i MM-skenor Godkännanden: RAL-GZ 655-D Material: S355 MC - DIN EN 10149-2 Ytbehandling: Förzinkad Från 129,50 SEK Jämför (1)
MM-ST Förzinkad förmonterad hammarhuvudskruv för snabbt montage i MM-skenor Godkännanden: RAL-GZ 655-D Material: Platta: DD11 - DIN EN 10111, Mutter: DC04 - DIN EN 10130 Ytbehandling: Förzinkad Från 260,00 SEK Jämför (1)
MM-WN Förzinkad vingmutter för anslutning av modulära stödsystemkomponenter i MM-system Åtdragningsmoment: 5 Nm Material: Mutter: DC04 - DIN EN 10130, Vinge: PA Ytbehandling: Förzinkad Från 333,50 SEK Jämför (1)
MM-A-90 Förzinkad 90-gradig förmonterad vinkel för sammankoppling av flera MM-skenor Godkännanden: RAL-GZ 655-D Åtdragningsmoment: 12 Nm Gänga - M: M8 672,50 SEK Jämför (1)
MM-AH-90 Förzinkad 90-gradig vinkel för sammankoppling av flera MM-skenor Godkännanden: RAL-GZ 655-D Åtdragningsmoment: 12 Nm Gänga - M: M8 451,00 SEK Jämför (1)
MM-R-16-36 Förzinkad kanalfot för infästning av MM-skenor i olika grundmaterial Åtdragningsmoment: 12 Nm Gänga - M: M8 Material: Material: DC04 - DIN EN 10130, Platta: DD11 - DIN EN 10111 82,55 SEK Jämför (1)
MM-T-16-36 Förzinkad balkklammer för montage av MM-skenor direkt mot stålbalkar Nyckelstorlek: 13 mm Material: EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562 Ytbehandling: Förzinkad 31,53 SEK Jämför (1)
MM-CW Skenbricka För användning med: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45 Material: DD11 - DIN EN 10111 Ytbehandling: Förzinkad Från 50,50 SEK Jämför (1)
MM-AB Vinkelsträva Materialtjocklek: 2,5 mm Material: S235JR - DIN EN 10025 Ytbehandling: Förzinkad 258,50 SEK Jämför (1)