MQK-21-L konsol
Ny produktArtikel #r5934977
Galvaniserat C-kanalfäste för medeltunga applikationer
- Materialtjocklek: 2 mm
- Material: S250GD - DIN EN 10346
- Ytbehandling: Inomhusbelagd - förförzinkad
Dela
Andra kunder sökte även på mq konsol
Funktioner
- C-profil med tandade kanter längs hela längden
- Optimerat hålmönster – för flexibla positioneringsalternativ
- Kan användas som en enda konsol eller som en del av en stödkonstruktion
- Kan användas som en enda konsol eller som del av ett montage
Användningsområden
- Montering av rör, ventilationskanaler eller kabeltråg
- Lätta till medium väggfästen
- Konsolinstallationer i trånga utrymmen