Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Medeltungt skensystem (MQ)

Medeltunga skensystem för installation av rörstöd, ventilationskanaler och kabelstegar. Utformade särskilt för större flexibilitet och enkel användning

Medeltunga skensystem för installation av rörstöd, ventilationskanaler och kabelstegar. Utformade särskilt för större flexibilitet och enkel användning
MQ-21-R MQ-skena, 21 mm hög, av rostfritt stål för lätta användningsområden
MQ-21 D-R MQ dubbel montageskena i rostfritt stål (A4) för medeltunga användningsområden
MQ-41-R MQ-skena, 41 mm hög, av rostfritt stål (A4) för medeltunga till tunga användningsområden
MQ-41 D-R MQ dubbel montageskena i rostfritt stål (A4) för medeltunga användningsområden
MQ-52-R MQ-skena, 52 mm hög, av rostfritt stål för medeltunga till tunga användningsområden
MQK-21-R Konsol (HDG) av rostfritt stål för medeltunga applikationer
MQK-21 D-R Dubbel konsol (HDG) av rostfritt stål för medeltunga applikationer
MQK-41-R Konsol i rostfritt stål med en 41 mm hög enkel MQ-skena för höga rostskyddskrav
MQK-S-R Vinkelsträva i rostfritt stål för konsoler
MQN-R Skenkoppling (A4) i rostfritt stål för att koppla ihop element med montagebult
MQA-R Pendelmutter i rostfritt stål för ihopkoppling av gängade komponenter i MQ-skenor
MQM-R Vingmutter i rostfritt stål för anslutning av komponenter i modulära upphängningssystem
MQZ-L-R Hålplatta i rostfritt stål (A4) för trapetsmontage och förankringar
MQZ-U-R Montagebricka i rostfritt stål (A4) för metrisk infästning i “fjärilshål”
MQW 90°-R Vinkel i 90 graders i rostfritt stål för ihopkoppling av flera MQ-skenor
MQW 45°/135°-R Vinkel 45 eller 135 graders i rostfritt stål för ihopkoppling av flera MQ-skenor
MQW-S-R 90 graders massiv vinkel i rostfritt stål (A4) för ihopkoppling av flera MQ-skenor i medeltunga/tunga applikationer
MQV-12-R Flexibelt strävstöd i rostfritt stål (A4) som används som en längsgående förlängare för MQ-strävskenor
MQV-R Skenfot i rostfritt stål (A4) som används som längsgående förlängare för MQ-skenor
MQP-R Kanalfot i rostfritt stål (A4) för infästning av skenor i olika grundmaterial
MQT-R Balkklammer i rostfritt stål (A4) för fastsättning av MQ-skenor direkt mot stålbalkar
MQB-R Klämma i rostfri stål för fastsättning av en MQ-skena till en annan
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen