Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Standardhårdvara för ventilationsstöd

Standarddelar för montering av modulära stödstrukturer för ventilationsinstallationer i torr eller korrosiv miljö

Standarddelar för montering av modulära stödstrukturer för ventilationsinstallationer i torr eller korrosiv miljö
AM Förzinkad gängstång med stål klass 4.8, används som tillbehör för olika applikationer
r1351 Sexkantsmutter klass 8 DIN 934
r6027 Förzinkad sexkantsmutter med fläns enligt DIN 6923 8
r6022 Plan bricka liknande ISO 7089
r1349 Förzinkad sexkantsskruv enligt DIN 933
GA Förzinkade gängadaptrar för att ansluta olika invändiga och utvändiga gängdiametrar
GR-G Förzinkad gängstång med stål klass 4.6, används som tillbehör för olika applikationer
RA Förzinkad bladhylsa
SR-RM Förzinkad reduceringsgänga som används för att minska gängstångens diameter
Bricka LW M16 Låsbricka med zink-flake-beläggning för att klara 480 timmars neutralt saltsprejtest i enlighet med ISO 9227 (liknande varmförzinkning)
MF-SKD Förzinkad vikbygel för användning i trapetsmetallplåt
MQZ-A Förzinkad adapter för pendelmutter för att konvertera gängstängers diameter
MRC Gängstångklipp och gängsnitt för att enkelt kapa gängstänger med olika diametrar
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen