Tungt skensystem med integrerad MQ-profil för enklare ventilationsinstallationer
Tungt skensystem med integrerad MQ-profil för enklare ventilationsinstallationer
MIQ
Balk
MIQC-C
Varmförzinkad (HDG) grundplatta för infästning av MIQ-balk mot betong vid tunga applikationer
MIQC-S
Varmförzinkad (HDG) grundplatta för infästning av MIQ-balk mot stål vid tunga applikationer
MI-SGC M12
Varmförzinkad enkel balkklammer (HDG) för fastsättning av MIQ-grundplattor av stål direkt mot stålbalkar
MI-DGC
Varmförzinkad (HDG) dubbel balkklammer för anslutning av MI-balkar till stålbalkar vid tyngre applikationer
MIQC-L
Varmförzinkade (HDG) medeltunga förbindelser för koppling av två MIQ-balkar
MIQC-H
Varmförzinkade (HDG) kraftiga förbindelser för koppling av två MIQ-balkar
MIQC-E
Varmförzinkad (HDG) förbindelse som används för att ansluta MIQ-balkar i längdriktningen för långa spännvidder och tunga applikationer
MIQC-SC
Varmförzinkad (HDG) förbindelse som används med MIQ-grundplattor för en fri positionering av balken
MIA-EH
Förbindelsebult
M12-F-SL-WS 3/4"
Sexkantlåsmutter
MIA-TP
Varmförzinkad (HDG) tandad platta som används med MIA-OH-bult för infästning av MI- och MIQ-förbindelser
Platt bricka DIN 125 M12 HDG
Varmförzinkad (HDG) platta som enklare infästning och enhandsjustering av MI- och MIQ-förbindelser
MIA-EC
Täcklock
0
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
REGISTRERA DIG HÄR
Få arbetet att gå snabbare online. Utnyttja alla fördelar med Hiltis hemsida
Vi kunde inte logga in dig på hemsidan. E-mailadressen som du använt är inte registrerad för {0}, men är den registrerad på en Hilti-hemsida i ett annat land.