MIC-SH Grundplatta (för MI-120)
Ny produktArtikel #r7433496
Varmförzinkad (HDG) grundplatta för infästning av MI-120-balk mot stål vid kraftiga infästningar
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Ger en stark och robust anslutning
- Grundplattorna är utformade för att täcka ett stort urval standardiserade flänsbredder
- Justerbara och flexibla för effektiv och enkel balkmontering
- Kan enkelt fästas in på stål med hjälp av tillförlitliga balkklämmor (ingår ej)
- Alla delar kan återanvändas
Användningsområden
- Del av ett moduluppbyggt system för stöd av rör, kabelstegar och diverse olika typer av sekundärsmide
- Tillhandahåller justerbara, flexibla lösningar för industriella och tunga kommersiella tillämpningar som är enkla att montera
- För infästning på standardiserade stålbalkar utan borrning eller svetsning
- Kraftiga MEP upphängningssystem
- Grundplattorna är utformade för att täcka ett stort urval standardiserade flänsbredder för kraftiga infästningar
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.