Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Rörklammer och Ventilationssvep

Rörklammer, glidskor, distansskålar, U-byglar, sprinklersvep och ventilationssvep

34 Produkter

Filter
MP-L-I Rörklammer med snabblås för lätta rör (ljudisolerad)
Beskrivning
Förstklassigt förzinkad rörklämma med snabblåsning för lättare applikationer
Ljudreduktion
18.5 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 110 °C
Material
DC01 - DIN EN 10130
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-U-I Rörklämma med snabblås (akustisk)
Beskrivning
Förstklassig förzinkad rörklämma med snabblås för maximal produktivitet i medeltunga tillämpningar
Godkännanden
Akustisk isolering inspekterad enligt DIN 4109, Brandklass B2
Ljudreduktion
19.4 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 110 °C
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-U Rörklämma med snabblås
Beskrivning
Förstklassig förzinkad rörklammer med snabblås för hög produktivitet i medeltunga tillämpningar (utan ljuddämpningsinlägg)
Material
DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.

Ny

MP-U-G Snabblås rörklämma med låg friktion
Beskrivning
Rörklämma med lågfriktionsinlägg och snabbstängning för maximal produktivitet i medium applikationer
Godkännanden
ETA, Brandklass B2
Brandmotstånd (ja/nej)
Nej
Ljudreduktion
22 dB (A)
MP-MI Rörklammer tung (ljudisolerad)
Beskrivning
Förstklassig förzinkad rörklämma med ljuddämpningsinlägg för tunga tillämpningar (metrisk)
Ljudreduktion
19 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 110 °C
Material
S235JRG - DIN EN 10025
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-M Rörklammer för tunga montage
Beskrivning
Galvaniserad rörklämma utan ljudisolering för tunga applikationer
Material
S235JRG - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MP-MXI Rörklammer för tunga rör
Beskrivning
Galvaniserad rörklämma med ljudisolering för extra Tyngre infästningar
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
16 dB (A)
Temperaturområde
-50 - 120 °C
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-MX Rörklammer för extra tunga rör
Beskrivning
Standard förzinkad rörklammer utan ljuddämpningsinlägg för extra tunga tillämpningar (metrisk)
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MP-PI HDG Rörklammer (ljudisolerad)
Beskrivning
Standardmässig varmförzinkad (HDG) rörklammer med ljuddämpningsinlägg för lättare tillämpningar
Ljudreduktion
16 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 110 °C
Material
SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
MP-MI-F Rörklammer för tunga rör (ljudisolerad)
Beskrivning
Förstklassig varmförzinkad rörklämma (HDG) med ljuddämpningsinlägg för tunga tillämpningar (metrisk)
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
18 dB (A)
Temperaturområde
-50 - 120 °C
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-M-F Rörklammer för tunga rör
Beskrivning
Standard varmförzinkad rörklammer (HDG) utan ljuddämpningsinlägg för tunga rörmontage (metrisk)
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-MXI-F Rörklammer extra tung (ljudisolerad)
Beskrivning
Premium varmförzinkad rörklammer (HDG) med ljuddämpningsinlägg för extra tunga rörmontage
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
16 dB (A)
Temperaturområde
-50 - 120 °C
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-MX-F Rörklammer för extra tunga rör
Beskrivning
Standard varmförzinkad rörklammer (HDG) utan ljuddämpningsinlägg för extra tunga tillämpningar (metrisk)
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-SRNI Lätt drift rörklämma
Beskrivning
Rörklämma i rostfritt stål (A4) med ljud för lätta applikationer
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
15 dB (A)
Temperaturområde
-50 - 120 °C
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-SRN Rörklammer för lättare rör
Beskrivning
Standard rörklammer i rostfritt stål utan ljuddämpningsinlägg för lättare montage
Material
Rostfritt stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Miljöförhållanden
Höga luftföroreningar utomhus (C4 – hög/C5)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-MRI Rörklammer tung (ljudisolerad)
Beskrivning
Premium rörklammer i rostfritt stål med gummiinlägg för tunga rörmontage
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
18 dB (A)
Temperaturområde
-50 - 120 °C
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-MR massiv för tunga montage
Beskrivning
Rörklammer i rostfritt stål (A4) utan ljudisolering för tunga applikationer
Material
Rostfritt stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Miljöförhållanden
Höga luftföroreningar utomhus (C4 – hög/C5)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-MRXI Rörklammer extra tung (ljudisolerad)
Beskrivning
Förstklassig rörklammer i rostfritt stål med gummiinlägg för extra tunga rörmontage
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
16 dB (A)
Temperaturområde
-50 - 120 °C
MRP-C Distansskål inkl. rörklammer
Beskrivning
Förzinkat rörklammer för att fästa kallvattenrör och kylrör med ett flertal olika isoleringstjocklekar
Godkännanden
Akustisk isolering inspekterad enligt DIN 4109
Ljudreduktion
22.7 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 105 °C
MIP-H distansskål inklusive rörklammer med snabblås (tunt isolerad)
Beskrivning
Ultimat förzinkad rörklammer för maximal produktivitet i kyltillämpningar med isoleringsmaterial med en tjocklek på 13–16 mm
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
19 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 105 °C
MIP-M Kylrörsklämma (medelisolerad)
Beskrivning
Förzinkad rörklammer för maximal produktivitet i kyltillämpningar med en isoleringstjocklek på 20-25 mm
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
21 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 105 °C
MIP-T rörklämma för kylning (tjockt isolerad)
Beskrivning
Förzinkad rörklammer för maximal produktivitet i kyltillämpningar med isoleringsmaterial med en tjocklek på 31–50 mm
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
20 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 105 °C
MV-PI


Beskrivning
Ventilationssvep med ljudisoleringselement och M8/M10 anslutningsmutter
Godkännanden
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Brandklass B2
Temperaturområde
-40 - 110 °C
Material
DD11 - DIN EN 10111
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MV-P ventilationssvep
Beskrivning
Ventilationssvep utan ljudisoleringselement, med M8/M10 anslutningsmutter
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-SPN Päronsvep
Beskrivning
Hängare för sprinklerslinga med VdS-, FM- och UL-godkännanden för brandsprinklerapplikationer
Material
DX51D Z275 - DIN EN 10327
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MP-MS Rörklammer till sprinkler
Beskrivning
Galvaniserad rörklammer för sprinkler med VdS-, FM- och UL-godkännanden för sprinklerapplikationer
Material
S235JRG - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-UB (metrisk)
Beskrivning
Förzinkade U-bultar för universella rördragningar
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-UB OC (metrisk)
Beskrivning
U-bultar för utomhusbeläggning (OC) för universella rörtillämpningar
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.

Ny

MP-US OC Överfallsklammer
Beskrivning
Rörklammer med utomhusbeläggning (OC) för universella rörtillämpningar
Material
DX51D-ZM300 – EN 10346:2015
Ytbehandling
Utomhusbelagd - ZM
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
MP-PS 1-1 glidsko
Beskrivning
Justerbara enkla MP-PS glidskor med utomhusbeläggning för montering av rör med diameter från 21-173 mm i olika grundmaterial i måttligt korrosiva miljöer
Brandmotstånd (ja/nej)
Nej
Temperaturområde
-20 - 300 °C
Material
Grundplatta: S280GD/Modif POSMAC-C, Bågar: S235JR – DIN EN 10025, Mellanplatta: S235JR – DIN EN 10025, Glidplatta: PA66 + GF30, Bult: stål klass 8.8, mutter: stål klass 8
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-PS 2-2 glidsko
Beskrivning
Justerbara dubbla MP-PS glidskor med utomhusbeläggning för montage av rör med 21-328 mm diameter i olika grundmaterial i måttligt korrosiva miljöer
Brandmotstånd (ja/nej)
Nej
Temperaturområde
-20 - 300 °C
Material
Grundplatta: S280GD/Modif POSMAC-C, Bågar: S235JR – DIN EN 10025, Mellanplatta: S235JR – DIN EN 10025, Glidplatta: PA66 + GF30, Bult: stål klass 8.8, mutter: stål klass 8
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-PS 4-2 glidsko
Beskrivning
Justerbara fyrdubbla MP-PS glidskor med utomhusbeläggning för montage av rör med 217–610 mm diameter i olika grundmaterial i måttligt korrosiva miljöer
Brandmotstånd (ja/nej)
Nej
Temperaturområde
-20 - 300 °C
Material
Grundplatta: S280GD/Modif POSMAC-C, Bågar: S235JR – DIN EN 10025, Mellanplatta: S235JR – DIN EN 10025, Glidplatta: PA66 + GF30, Bult: stål klass 8.8, mutter: stål klass 8
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
PS-SSG 11BL


Beskrivning
Glidsko 77–196 mm
Material
Stål S235JRG2 - EN 10 025
Ytbehandling
HDG; SS-EN ISO 1461
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
SSG 7075 Ögla för rörring
Beskrivning
Kraftig rörklammer för industriella rörmontage
Material
Stålklammer; S235JRG2 i enlighet med EN 10025 (SS-stål 1312)Skruv; ISO 4014 - 8,8Muttrar; ISO 4032 - 8
Ytbehandling
Rörklammer; förzinkade - SS-EN ISO 1461Skruvar och muttrar; Fe/Zn 45 - SS-EN ISO 10684
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)