Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

U-bultar för utomhusbeläggning (OC) för universella rörtillämpningar

  • Material: Q235 eller bättre stål
  • Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG
  • Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
standard

Gör dina val

Diameter - D
  • 23.8 mm
  • 29.4 mm
  • 36.2 mm
  • 44.9 mm
  • 50.8 mm
  • 63.2 mm
  • 79 mm
  • 91.8 mm
  • 104.5 mm
  • 117.2 mm
  • 136.7 mm
  • 143.4 mm
  • 162.7 mm
  • 172 mm
  • 222.8 mm
  • 277.5 mm
  • 328.4 mm
  • 372.5 mm
  • 423.5 mm
Gängad förbindelse – M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M20
Nominell rörstorlek
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Förpackningsstorlek
  • 2 st
  • 10 st
  • 20 st
  • 40 st
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
Från 181,94 SEK