- Ytterligare information om tillbehör: För användning med PMA 78 universaladapter – längden kan justeras från 1,51 till 3,40 m (59 1/16" till 133 7/8")
Fot PMW 71
Ny produkt- Ytterligare information om tillbehör: Verktygsfot med magnetiskt fäste för infästning på gipsväggsspår. Utrustad med 1/4" och 5/8" gänga för montering på stativ
Stativadapter PMW 30
Ny produkt- Ytterligare information om tillbehör: Adapter för montering på stativ och vägghållare med 1/4" och 5/8" gängor
Magnetfäste PMA 88
Ny produkt- Ytterligare information om tillbehör: Magnetisk konsol med upprättstående funktion för linjelasrar
Skenadapter PMA 86
Ny produkt- Ytterligare information om tillbehör: Skenadapter för PM 40-MG multilinjeskena
- Ytterligare information om tillbehör: För vertikal montering av rotationslasern på en utsättningsprofil för enkel överföring av bygglinjer på byggarbetsplatser
- Ytterligare information om tillbehör: För montering av mottagare på en utsättningsprofil
- Ytterligare information om tillbehör: Flexibel konsol för montering av rotationslasern i en vertikal position. Säkerställer snabb och exakt nivellering och injustering på fasader
- Ytterligare information om tillbehör: Tillbehör för uppställning av rörlaser på stativ
- Ytterligare information om tillbehör: Fäste med två starka magneter för fixering av maskinmottagare på grävmaskin
- Ytterligare information om tillbehör: För enkel inriktning av rörlaser vid avlägsna mål
- Ytterligare information om tillbehör: För vertikal montering av rotationslasern på ett stativ
- Ytterligare information om tillbehör: Placera adaptern mellan rotationslasern och stativet för inställning av manuella fall upp till 60 %
- Ytterligare information om tillbehör: För montering av Hilti rotationslaser på väggar, stativ, pelare eller innertak
- Ytterligare information om tillbehör: Används för att markera upp platser (skapar en grop i arbetsytan om det trycks ihop)
- Ytterligare information om tillbehör: Adapter för prismafäste med dubbel utvändig gänga 5/8" och en justerbar nivå med 25' precision
- Ytterligare information om tillbehör: Kulknopp med invändig gänga 5/8" med en justerbar 40' libell. Kan användas med prisman POA 20 eller POA 25
- Ytterligare information om tillbehör: För att hitta utgångspunkten eller bestämma vinklar när hål borras i vinkel