Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Mångsidig och användarvänlig väggskanner som hjälper dig att undvika skador orsakade av borrning på fel plats
  • Enklare att använda – stor display, effektiva menyer och möjlighet att exportera scannad data via SD-kort
  • Förbättrad ergonomi – lätt vikt och stort handtag gör att verktyget kan hållas i ett stadigt grepp
  • Byggd för att hålla – stöt- och dammtålig för att bättre tåla byggarbetsplatser
  • Hilti Li-ion Platform – driver den här väggskannern med samma litiumjonbatterier (2,6 och 4,0 Ah) som alla dina andra Hilti 12 V batteridrivna verktyg
Användningsområden
  • Lokalisera inbäddade föremål för att förhindra att träffa inbäddade föremål vid borrning, kärnborrning, kapning eller spårfräsning (upp till 85 mm djup, beroende på material) i väggen
  • Uppskattar materialet och storleken på dolda föremål – flera sensorer för armeringsjärn, ledningar, träkonstruktioner samt metall- och plaströr
  • Utrustad för att skanna genom betong (våt och torr), tegel, gips och kakel
  • Lokalisera inbäddade föremål för att förhindra att träffa dolda föremål vid borrning, kärnborrning, kapning eller spårning (upp till 3-3/8" djup, beroende på material) i väggen

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support