Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

PM 20-CG Punkt- och krysslinjelaser

Punkt Linjelaser PM 20-CG #2322751

Kombilaser med grön stråle - 2 linjer och 5 punkter för VVS, avvägning, inriktning och räta vinklar

  • Noggrannhet: ±3 mm vid 10 m
  • Max. arbetsavstånd (diameter): 40 m (linjer), 100 m (linjer, med mottagare)
  • Maximal drifttid: 8 timmar

Andra sökte även på PM 20, krysslaser, linjelaser, bygglaser or korslaser.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
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
10 698,00 SEK
10 698,00 SEK
/
1 Styck