Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

PM 20-CG 12V Punkt- och krysslaser

Punkt Linjelaser PM 20-CG A12 #2322752

Kombilaser med grön stråle – 2 linjer och 4 punkter för VVS, avvägning, inriktning och räta vinklar (12 V-batteriplattform)

  • Noggrannhet: ±3 mm vid 10 m
  • Max. arbetsavstånd (diameter): 40 m (linjer), 100 m (linjer, med mottagare)
  • Maximal drifttid: 33 timmar

Andra sökte även på krysslaser, korslaser, linjelaser, bygglaser or punktlaser.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Magnetfäste PMA 89, 1x Mjuk väska PMA 64
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
10 547,33 SEK