Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

PM 20-CGE punkt- och krysslaser med hög precision

Punkt Linjelaser PM 20-CGE #2322753

Kombilaser med grön stråle - 2 linjer och 4 punkter med hög precision för VVS, avvägning, inriktning och räta vinklar

  • Noggrannhet: ±2 mm vid 10 m
  • Max. arbetsavstånd (diameter): 40 m (linjer), 100 m (linjer, med mottagare)
  • Maximal drifttid: 8 timmar

Andra sökte även på krysslaserkorslaserlinjelaserbygglaser or punktlaser.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
11 147,67 SEK
11 147,67 SEK / 1 Styck