ny
PM 2-PG Grön lodlaser
Punktlaser PM 2-PG Artikelnummer: 2322755
Grön punktlaser med två punkter med hög synlighet för att överföra punkter vertikalt och fastställa lod
- Noggrannhet: ±3 mm vid 10 m
- Max. arbetsavstånd (diameter): 40 m (punkter)
- Maximal drifttid: 60 timmar
Andra sökte även på punktlaser, bygglaser or linjelaser.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Teknisk information
Noggrannhet
±3 mm vid 10 m
Max. arbetsavstånd (diameter)
40 m (punkter) 1
Maximal drifttid
60 timmar
Batterityp
4 x 1,5 V (AA)
Självnivellering i rumstemperatur
+/-4° °
Nivelleringstid
3 s
IP-skyddsklass
IP 54 (EN 60529)
Lasertyp
Punkt
- Driftsavståndet kan påverkas avsevärt av förhållandena på platsen. Se instruktionsboken.
Dokument
pdf Användaranvisning PM 2-PG (01), arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, sardinska, slovakiska, slovenska, svenska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska, kinesiska, serbiska [ 9.9 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Bättre synlighet för bättre produktivitet – en gröna lodlasrar ger dig en punkt som är 4 gånger enklare att se än röda lasrar i inomhusmiljöer, så att du kan arbeta exakt över mycket längre avstånd
- Mycket lätt att använda – tack vare manövrering med en knapp och varning vid låg batterinivå förhindras oväntade driftstopp
- PMW 71 magnetisk fot medföljer – för snabbare montage i gips genom att enkelt montera lodlasern på innerväggsskenor av metall
- Praktisk och hållbar design – kompakt hölje med transportlås som bättre klarar förhållandena på byggarbetsplatser och en klass 2-laser som inte kräver några särskilda försiktighetsåtgärder för användning
- Bättre synlighet för bättre produktivitet – gröna lodlasrar ger dig en punkt som är 4 gånger enklare att se i inomhusmiljöer, så att du kan arbeta exakt över mycket längre avstånd (upp till 100 fot)
Användningsområden
- Överföring av punkter från golv till tak
- Lodning av fönster och dörrar
- Markering av lodpunkter för stål- och träkonstruktioner
Tjänster
Fleet Management
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt