Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

MC-PI kanalförstyvning

Laseravståndsmätare MC-PI Artikelnummer: 2063719

Förzinkad kanalförstyvning för användning där gängade komponenter/bultar monteras genom sidorna på MC-3D montageskena inomhus

  • Material: Bärande stålkonstruktioner med minimal sträckgräns 235 N/mm2
  • Vikt: 18 g

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 50 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
50
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
572,00 SEK
11,44 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Material
Bärande stålkonstruktioner med minimal sträckgräns 235 N/mm2
Vikt
18 g

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Detalj som är enkel att använda
  • Ej utstickande och i nivå med kanalen

Användningsområden

  • För användning där bultar och gängstänger monteras genom MC-kanaler med hjälp av sidoytorna
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Starta livechatt

Starta livechatt

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.

Starta livechatt