Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

F distansklammer

Distansklammer F 50/48-52mm Artikelnummer: 53371

Distansklämma för snabb fastsättning av kablar

  • Klämområde - D: 48 - 52 mm
  • Tvärsnitt bredd - b: 16 mm
  • Tvärsnittstjocklek - s: 1.5 mm

Andra sökte även på distansklämma or rörklämma.

Gör dina val

Klämområde - D
  • 48 - 52 mm
Tvärsnitt bredd - b
  • 16 mm
Förpackningsstorlek
  • 25 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
631,50 SEK
25,26 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Klämområde - D
48 - 52 mm
Tvärsnitt bredd - b
16 mm
Tvärsnittstjocklek - s
1.5 mm
Bredd
82 mm
Vikt
0.07 kg
Material
Stål
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Enkel och tidsbesparande enpunktsinfästning av olika ledningar
  • Klämstorlekar kan enkelt identifieras
  • Snabb rörmontering utan att rörklammerskruvarna behöver tas bort
  • Avlånga hål kompenserar för felaktig borrning
  • Ger en säkrare placering även på ojämna ytor

Användningsområden

  • Fastsättning av stålförstärkta ledningar, aluminiumledningar, gängade ledningar och förstärkta plastledningar
  • Fastsättning av PG stålledningar, aluminiumledningar, gängade rör och PG plastledningar
  • Gängade ledningar och förstärkta platsledningar
  • Enklare, kostnadseffektiv infästning av elinstallationsrör gjorda av stål, aluminium eller plast
  • Enklare, kostnadseffektiv infästning av elinstallationsrör gjorda av stål, aluminium eller plast