MQ-21-HDG plus C-profil
Ny produktArtikel #r4319
Varmförzinkat (HDG plus) C-kanalprofil för lätta applikationer
- Höjd: 20.6 mm
- Materialtjocklek: 2 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
Dela
Andra kunder sökte även på ankarskena, enkelskena, pendelskena eller mq skena
Funktioner
- C-profil med tandad kant – för högre drag- och skjuvlastkapacitet
- Längdskala för snabb installation, montering och kapning
- Mångsidig och flexibel tack vare modulärt skensystem
- Ljudisolerande element finns för alla MQ-montageskenor
- Lämpliga ljudisoleringselement för alla MQ-montageskenor
Användningsområden
- Rekommenderas för installation i fuktiga inomhusmiljöer, utomhusområden med milt till inget väder och med utrymme framför enheten
- Modulära upphängningssystem för rörmontage
- Modulära upphängningssystem för ventilationskanaler och kabelstegar
- Modulbyggda stödsystem för 3D-strukturer
- Installation mot vägg
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.