MT-ES-40 Skarvstycke
Splice connector MT-ES-40 Artikelnummer: 2272062
Skarvförbindelse för sammankoppling av strävskenor (MT-40, 50, 60, 40D)
- Material: Q235 eller bättre stål
- Ytbehandling: Förförzinkad - endast för torr inomhusmiljö
- Materialtjocklek: 4 mm
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 12 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
12
Rabatterat onlinepris
2 559,60 SEK
213,30 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Förförzinkad - endast för torr inomhusmiljö
Materialtjocklek
4 mm
Vikt
0.81 kg
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
Dokument
pdf EN 1090 Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll MT, engelska [ 348.7 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Del av Hilti MT-system – en ekonomisk allt-i-ett-lösning för praktiskt taget alla modulära MEP-stödkonstruktioner
- Enkel att installera – kompatibel med Hilti MT Twist-Lock, ett snabbare alternativ till fjäder för montering av ett modulärt stödsystem
- Anpassningsbar – till skillnad från svetsning kan konsolvinklar göra det möjligt att ändra inramning av strävkanaler under installation och för framtida MEP-krav
- Omfattande programstöd – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, Revit®-familjer och plug-ins för Staad Pro® och Smart 3D® finns alla tillgängliga för strömlinjeformad design och beställning
Användningsområden
- Förlänger MT-strävskenor genom att koppla samman dem
- Montering av metallramar för MEP-stödkonstruktioner när längre spännvidd eller ökat golv-/takavstånd krävs
- Lämplig för användning i torra inomhusmiljöer
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt