Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

MT-ES-90 OC Skarvstycke

Splice connector MT-ES-90 OC Artikelnummer: 2272076

Skarvstycke för sammankoppling av MT-90- eller MT-100-balk, för utomhusbruk med låg förorening

  • Material: Q355 eller bättre stål
  • Ytbehandling: Varmförzinkat – för utomhusbruk
  • Materialtjocklek: 6 mm

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 4 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
4
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
10 994,40 SEK
2 748,60 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Material
Q355 eller bättre stål
Ytbehandling
Varmförzinkat – för utomhusbruk
Materialtjocklek
6 mm
Vikt
4.43 kg
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

Dokument

pdf EN 1090 Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll MT, engelska [ 348.7 KB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Del av Hilti MT-system – en ekonomisk allt-i-ett-lösning för praktiskt taget alla modulära MEP-stödkonstruktioner
  • Enkel att installera – enstegsmontering med Hilti MT-TFB gängbultar
  • Anpassningsbar – till skillnad från svetsning gör skarvstycken att du kan ändra modulbaserade metallramar för framtida MEP-krav
  • Omfattande programstöd – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, Revit®-familjer och plug-ins för Staad Pro® och Smart 3D® finns alla tillgängliga för strömlinjeformad design och beställning
  • Korrosionsmotstånd – varmförzinkat för att bidra till att skydda mot fukt och kemisk korrosion

Användningsområden

  • Förlänger MT-90- eller MT-80-balk genom att koppla samman dem
  • Montering av metallramar för MEP-stödkonstruktioner när längre spännvidd eller ökat golv-/takavstånd krävs
  • Lämplig för användning i måttligt korrosiva miljöer
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Starta livechatt

Starta livechatt

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.

Starta livechatt