ny
MT-ES-60 OC Skarvstycke
Splice connector MT-ES-60 OC Artikelnummer: 2322416
Skarvstycke för sammankoppling av MT-60-skenor, för utomhusbruk med låg förorening
- Material: Q235 eller bättre stål
- Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG
- Materialtjocklek: 4 mm
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 8 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
8
Rabatterat onlinepris
4 101,68 SEK
512,71 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Materialtjocklek
4 mm
Vikt
2.47 kg
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dokument
pdf EN 1090 Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll MT, engelska [ 348.7 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Del av Hilti MT-system – en ekonomisk allt-i-ett-lösning för praktiskt taget alla modulära MEP-stödkonstruktioner
- Enkel att installera – enstegsmontering med Hilti MT-TFB gängbultar
- Anpassningsbar – till skillnad från svetsning gör skarvstycken att du kan ändra modulbaserade metallramar för framtida MEP-krav
- Korrosionsmotstånd – varmförzinkat för att bidra till att skydda mot fukt och kemisk korrosion
- Omfattande programstöd – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, Revit®-familjer och plug-ins för Staad Pro® och Smart 3D® finns alla tillgängliga för strömlinjeformad design och beställning
Användningsområden
- Förlänger MT-60 skenor genom att koppla samman dem ände mot ände
- Montering av metallramar för MEP-stödkonstruktioner när längre spännvidd eller ökat golv-/takavstånd krävs
- Lämplig för användning i måttligt korrosiva miljöer
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt