MQW-3/45
Ny produktArtikel #r11307518
Förzinkad (HDG) 45- eller 135-gradig vinkel för anslutning av flera MQ-skenor
- Godkännanden: VDE test potential equalisation MQ
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
Dela
Funktioner
- Kompatibel med skenkopplingar med montagebult – för en mycket snabbare och mer anpassningsbar montering
- Justerbar – enkel att montera och ompositionera längs skenor
Användningsområden
- Monteringsramar eller anslutningar med vinklar på 45/135
- Kompatibel med flera MQ-skenor
- Rekommenderas för användning i torra inomhusmiljöer
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.