Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

MT-EC-20 Täckbricka för sträva

Täckbricka MT-EC-20 Artikelnummer: 2282197

Skenans täckbricka för MT-20 strävskenor

  • Material: PPB-M02
  • Ytbehandling: Inte tillämpligt
  • Vikt: 0 kg

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 50 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
50
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Fel uppstod vid laddning av pris

Kontakta oss

Teknisk information

Material
PPB-M02
Ytbehandling
Inte tillämpligt
Vikt
0 kg

Dokument

pdf Korrosionshandbok, engelska [ 9.4 MB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Del av Hilti MT-system – en ekonomisk allt-i-ett-lösning för praktiskt taget alla modulära MEP-stödkonstruktioner
  • Säkrare hantering – skyddar installatörerna från vassa kanter som kan ha lämnats kvar efter kapning av strävskena
  • Förbättrad hållbarhet – bidrar till att förhindra deformerade kanter under förvaring och transport runt byggarbetsplatsen
  • Förbättrad estetik – täckbrickor för strävor ger ditt arbete ett snyggt, proffsigt utseende

Användningsområden

  • Skyddar MT-20 strävskenans kanter från skador under förvaring och transport
  • Täcker eventuella vassa kanter efter kapning till rätt storlek