MT-EC-80 Täckbricka för balk
Balk täcklock MT-EC-80 Artikelnummer: 2273698
Skentäckbricka för MT-80 balkar
- Material: PPB-M02
- Ytbehandling: Inte tillämpligt
- Vikt: 0.02 kg
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 25 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Rabatterat onlinepris
389,50 SEK
15,58 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Material
PPB-M02
Ytbehandling
Inte tillämpligt
Vikt
0.02 kg
Dokument
pdf Korrosionshandbok, engelska [ 9.4 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Del av Hilti MT-system – en ekonomisk allt-i-ett-lösning för praktiskt taget alla modulära MEP-stödkonstruktioner
- Säkrare hantering – hjälper till att skydda installatörer från vassa kanter som kan ha lämnats kvar efter kapning av balken
- Förbättrad hållbarhet – bidrar till att förhindra deformerade kanter under förvaring och transport runt byggarbetsplatsen
- Förbättrad estetik – täckbrickor för balk ger ditt arbete ett snyggt, proffsigt utseende
Användningsområden
- Hjälper till att skydda MT-80 balkens kanter från skador under förvaring och transport
- Täcker eventuella vassa kanter efter kapning till rätt storlek
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt