Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

MT-EC-30 Täckbricka för sträva

Täckbricka MT-EC-30 Artikelnummer: 2273642

Täckbricka för MT-30 strävskenor

  • Material: PPB-M02
  • Ytbehandling: Inte tillämpligt
  • Vikt: 0 kg

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 50 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
50
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
246,00 SEK
4,92 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Material
PPB-M02
Ytbehandling
Inte tillämpligt
Vikt
0 kg

Dokument

pdf Korrosionshandbok, engelska [ 9.4 MB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Del av Hilti MT-system – en ekonomisk allt-i-ett-lösning för praktiskt taget alla modulära MEP-stödkonstruktioner
  • Säkrare hantering – hjälper till att skydda installatörerna från vassa kanter som kan ha lämnats kvar efter kapning av strävskena
  • Förbättrad hållbarhet – bidrar till att förhindra deformerade kanter under förvaring och transport runt byggarbetsplatsen
  • Förbättrad estetik – täckbricka ger ditt arbete ett snyggt, proffsigt utseende

Användningsområden

  • Hjälper till att skydda MT-20 strävskenans kanter från skador under förvaring och transport
  • Täcker alla vassa kanter efter kapning till rätt storlek