MQV-2D-F Skenkoppling
Ny produktArtikel #r2933
Varmförzinkad (HDG) skenkoppling för tvådimensionella konstruktioner
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG
- Materialtjocklek: 4 mm
Dela
Andra kunder sökte även på t beslag eller t stycke
Funktioner
- Tvådimensionell förbindelse – utformad för hög lastkapacitet
- Justerbar: enkel att montera och ompositionera längs skenor
- Universal: endast ett fåtal delar täcker de flesta applikationer
- Kompatibel med skenkopplingar med montagebult – för en mycket snabbare och mer anpassningsbar montering
Användningsområden
- För anslutning av två MQ-skenor på samma nivå
- Kompatibel med flera MQ-skenor