MQW-H2-CP
Ny produkt UltimateArtikel #r8296784
Förmonterade vinklar
- Nyckelstorlek: 17 mm
- Material: S275JR - EN 10025, Platta: stål S355J2 DIN EN 10025-2, Mutter: S355MC - DIN EN 10149-2, Bult: klass 8.8 - DIN EN ISO 898, Plast: PA 6.6
- Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
Dela
Andra kunder sökte även på 90 graders vinkel eller mq vinkel
Funktioner
- Förmonterad montagebult
- Hög lastkapacitet i alla tre riktningar
- Enkel montering och lägesjustering på montageskenan
- Designad i ett enda stycke utan svetsfogar
- Passar för användning med alla MQ-skenor
Användningsområden
- Montage av mål och andra stödkonstruktioner
- Infästning av skenor i 90°