Batteriadapter BA-22 box
Ny produktArtikel #2251343
Batteriadapter för att driva Hilti 22 V CPC litiumjonverktyg med Nuron-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem: Nuron
- Mått (LxBxH): 135 x 93 x 75 mm
- Vikt: 0.4 kg
Dela
Funktioner
- Konvertera enkelt Hilti 22 V CPC litiumjonverktyg* till att arbeta med Nuron-batterier tills en uppgradering är på plats
- Mycket tålig konstruktion – fallskyddat glasfiberförstärkt hölje och förseglad elektronik för bättre skydd på tuffa förhållanden på byggarbetsplatsen
- Enkel att använda – med knappar som är konstruerade för användning med handskar och LED-lampor som visar effekt och kompatibilitet
- Sparar batterieffekt – batteriadaptern stängs av automatiskt efter fyra timmars inaktivitet
Användningsområden
- Adapter för 22 V elverktyg på Hilti CPC litiumjonbatteriplattform för användning med Nuron-batterier (förutom B22-255 Nuron Ultimate Plus)
- *Inte kompatibel med SC 70W-A22, SCM 22-A, SI-AT-A22 och PLT 300. Kapdjup eller manövrerbarhet för cirkelsågar och vinkelslipar kan påverkas av batteriets och adapterns kombinerade storlek. Nuron-batterier kan inte laddas med Hilti CPC-laddare (gäller även dammsugare och radioapparater med inbyggda laddare: VC 20, VC 40, RC 4/36 och RC4/36-DAB)
- *Inte kompatibel med SCM 22-A, SI-AT-A22 och PLT 300. Kapdjup eller manövrerbarhet för cirkelsågar och vinkelslipar kan påverkas av batteriets och adapterns kombinerade storlek. Nuron-batterier kan inte laddas med Hilti CPC-laddare (gäller även för RC 4/36-radioapparater)