Bensinkapsågar
Visa ett urval av mångsidiga och lättstartade gasdrivna kapsågar för kapning i murverk, metall och betong till djup på upp till 150 mm
ETT DRAG RÄCKER FÖR ATT STARTA VÅR NYA MOTORKAP, DSH 600-X
Möt vår senaste, kompakta, handhållna maskin med snabbstart, bladbroms och fantastiska kapdjup
Oavsett om du kapar i betong, stål eller murverk behöver du kapdjup, kraft och idiotsäkert grepp. Vi har utvecklat nya DSH 600-X för att ge dig mer kraft, bättre ergonomi, högre produktivitet och större säkerhet på arbetsplatsen.
Tack vare automatisk choke surnar inte maskinen och därför ökar din produktivitet väsentligt.
DSH 600-X väger bara 9,8 kg med en motor på 63,3 cc och när den utrustas med en 300 mm klinga når den ett maximalt kapdjup på 120 mm - ett kapdjup som vanligtvis bara uppnås med en betydligt större 350mm-klinga. Den mindre klingan hjälper dig inte bara att spara pengar, utan den gör också denna nya såg extremt lätt och kompakt för en motorkap i den här prestandaklassen.
Och sist men inte minst, den ergonomiska utformningen med handtaget uppe på verktyget och den låga vibrationsnivån á 2,5 m/s² gör den mycket lätthanterlig och gör att du orkar arbeta med verktyget under en längre period. Dessutom är den utrustad med vårt nya klingbromssystem som ökar säkerheten eftersom klingan stannar helt på mindre än sju sekunder.
När den används med vattenpumpen DSH-P behöver du bara en hink vatten för bättre dammreducering - du behöver inte längre leta efter en vattenkälla på arbetsplatsen.
Se vad våra kunder tycker

Kapskivor för DSH 600-X

Ultimat SPX Universal diamantklinga
Ultimat diamantklinga med Equidist-teknologi för optimal kapning av olika grundmaterial.

Premium SP Universal diamantklinga
Premium diamantklinga för kapning av betong, murverk, natursten och cement.

Standard P Universal diamantklinga
Standard diamantkapklinga för kapning av betong, murverk och andra material.

Hilti Fleet Management
Är du trött på alla oförutsedda kostnader på grund av service och stölder av motorkapar? Då har vi den perfekta lösningen för dig.
Vår heltäckande Fleet Management Service omfattar:
- Snabba, kostnadsfria reparationer av högsta kvalitet
- Inklusive fraktkostnader och fallskyddsförsäkring
- Stöldskydd med snabb, enkel ersättning för stulna verktyg till låga kostnader.

Underhåll är enkelt
Mindre reparationer och serviceåtgärder kan nu utföras enkelt direkt på arbetsplatsen.
Varje verktyg levereras med ett underhållskit som innehåller: reservstartsnören, luftfilter, ett tändstift och ett bränslefilter.

Hilti Connect
Bekymmersfri verktygsservice enkelt till hands.
Behöver du hjälp på arbetsplatsen?
Med Hilti Connect-appen kan du kolla servicestatus för din DSH 600-X, boka datum för reparation och hitta så-här-gör-du-videoklipp, direkt via din smartphone.
Skanna. Klicka. Klart!