Batteridrivna mutterdragare
Visa batteridrivna mutterdragare för lätt och tung förankring och bultning i metall, trä och betong
BATTERIDRIVNA MUTTERDRAGARE
Vårt sortiment av batterimutterdragare har utökats för att täcka alla dina behov för infästning och bultning. Med vårt nya tillskott, SIW 9-A22 kan du nu möta kraven även för mycket tunga applikationer. Denna slagmutterdragare med högt vridmoment förbättrar arbetsmiljön på arbetsplatsen tack vare vibrationsvärdet på blotta 7 m/s2 och praktiska innovationer såsom fästrem och e-fjäder, som utvecklats för att göra mutterdragaren säkrare.
Med växelkåpa helt i metall, växellåda med dubbla slag och ¾’’-fästet får du tillräckliga verktygsmuskler för tung bultning oavsett underlag!
Alla Hiltis batteriverktyg har två års fri service som standard. Går verktyget sönder reparerar och återlämnar vi det inom 3 dagar - så du slipper att oroa dig.
Vårt sortiment av batteridrivna mutterdragare, som drivs av 22V litiumjonbatterier, ger dig precision, kraft och säkerhet på arbetsplatsen.

SIW 6AT-A22
22V mutterdragare med lägre moment och 1/2" spärrfäste perfekt för:
• Montage av 6-8 mm HUS3 betongskruv
• Åtdragning och lossning av muttrar och bultar från M8 till M12

SIW 22T-A 1/2"
22V mutterdragare med högt moment och 1/2" spärrfäste perfekt för:
- Montage av 8-10 mm HUS3 betongskruv
- Åtdragning och lossning av muttrar och bultar från M12 till M16

SIW 9-A22
22V mutterdragare med högt moment och 3/4" spärrfäste perfekt för:
- Montage av HUS3 betongskruv upp till 14 mm
- Åtdragning och lossning av muttrar och bultar upp till M36

BATTERIMUTTERDRAGARE MED GIGANTISKT MOMENT
SIW 9-A22 ger nätdriven kraft med batteriets flexibilitet
Det senaste tillskottet till vår portfölj av slagmutterdragare, SIW 9-A22, är en robust och tillförlitlig 3/4" slagmutterdragare med högt vridmoment och klassledande vibrationsvärden, perfekt för tung bultning och infästning.
Få ut så mycket som möjligt av dina verktyg med våra marknadsledande tjänster

Hilti Fleet Management
Fast månadsavgift täcker alla verktygskostnader, all-inclusive!
Tappat mutterdragaren från hög höjd? Du behöver inte vara orolig. Med Fleet Management är kostnaderna för dina verktyg täckta av en fast månadsavgift.
Det inluderar fallskador, stölder, reparationer, service och kalibreringar! Dessutom får du en digital översikt av er verktygspark och kan enkelt allokera maskinrelaterade kostnader internt!

Hilti Verktygsservice
Fri service i 2 år och återlämning från reparation inom 3 dagar
Du behöver inte oroa dig för stillestånd om du behöver reparera ditt verktyg. Med vår verktygsservice är alla dina service- och reparationskostnader täckta upp till 2 år och vid behov reparerar vi det och återlämnar det inom 3 dagar.
Vi hämtar till och med verktyget på arbetsplatsen och lämnar tillbaka det där du behöver det nästa gång. Boka reparationen på hilti.se så tar vi hand om resten.

Hilti Connect
Bekymmersfri verktygsservice enkelt till hands
Behöver du hjälp att fixera hylsan mot spärrfästet? Behöver du boka en reparation när du är ute på arbetsplatsen?
Tillgång till instruktionsfilmer, verktygsinformation och boka reparationer enkelt via Hilti Connect-appen.
Skanna. Klicka. Klart!