- Slagborrningsområde i diameter: 4 - 16 mm
- Maximalt borrdjup: 100 mm
- Behöver dammsugare: Nej
- Vikt: 1 kg
- Slagborrningsområde i diameter: 5 - 16 mm
- Maximalt borrdjup: 96 mm
- Vikt: 1 kg
- Slagborrningsområde i diameter: 5 - 16 mm
- Maximalt borrdjup: 100 mm
Rundborste TE DRS-6-A / TE DRS-4-A
Ny produktSughuvud kpl
Ny produkt- För användning med: TE DRS-6-A (02)
Filter DRS-4A + DRS-6A kpl
Ny produktHållare dammpåse TE DRS-6-A / TE DRS-4-A
Ny produktHållare dammpåse TE DRS-A kpl
Ny produktDCD
Ny produkt- Tillbehörstyp: Dammuppsamlare
- För användning med: TE 3-C/M, TE 6-A36 (04)
- Mått (LxBxH): 200 x 80 x 80 mm
- Vikt: 0.9 kg
- Slagborrningsområde i diameter: 4 - 16 mm
- Maximalt borrdjup: 105 mm
- Vikt: 0.5 kg
- Slagborrningsområde i diameter: 4 - 40 mm
- Maximalt borrdjup: 400 mm