DSH 600-X Motorkap (300 mm)
Motorkap DSH 600-X Artikelnummer: 2275172
Kompakt motorkap med topphandtag (63 cc motor) och bladbroms, som kapar upp till 120 mm med klingor på 300 mm i betong, murverk och metall
- Märkeffekt: 3.2 kW
- Våt eller torr hantering: Våt och torr
- Mått (LxBxH): 558 x 326 x 370 mm
Andra sökte även på kapmaskin, betongsåg, betongsåg or betongkap.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
20 768,35 SEK
20 768,35 SEK
/
1 Styck