Nuron
DSH 700-22 ATC Batteridriven kapmaskin (300 mm)
Kit DSH 700-22 ATC + SPX-A Artikelnummer: 3952834
Mångsidig batteridriven kapmaskin med bakre handtag, för kapning upp till 120 mm med 300 mm klingor i betong, murverk och metall (Nuron plattform)
- Grundmaterial: Alla typer av betong och tegel, Alla typer av murverk (ihåligt tegel, kalksten etc.), Asfalt, Stål, Mineral
- Mått (LxBxH): 740 x 290 x 350 mm
- Skyddsklass: IEC Batteridrivet
Andra sökte även på kapmaskin, motorkap, betongkap or betongsåg.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Fläns D60 sats, 1x Segmentblad SF DSH 300/25 SPX univ A
Hur många kit vill du köpa?
Rabatterat onlinepris
21 118,97 SEK








