Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Kapmaskiner

Mer kapkraft än du anar

KAPA DJUPARE

Betong

Gör snitt upp till 150 mm i betong med ett 360 mm blad på en DSH 900-22 batteridriven kapmaskin.
KAPA TILL RÄTT STORLEK

Murverk

Bearbeta mursten och block effektivt med våra batteridrivna kapmaskiner DSH 600-22 och DSH 700-22.
KAPA MED KRAFT

Asfalt

Få upp till 20 % mer kapkraft med de nya batteridrivna kapmaskinerna DSH 600-22 och DSH 700-22.
KAPA SÄKRARE

Metall

För säkrare kapning – använd vår extra hållbara SPX-metallkapskiva.
KAPA DJUPARE

Betong

Gör snitt upp till 150 mm i betong med ett 360 mm blad på en DSH 900-22 batteridriven kapmaskin.
KAPA TILL RÄTT STORLEK

Murverk

Bearbeta mursten och block effektivt med våra batteridrivna kapmaskiner DSH 600-22 och DSH 700-22.
KAPA MED KRAFT

Asfalt

Få upp till 20 % mer kapkraft med de nya batteridrivna kapmaskinerna DSH 600-22 och DSH 700-22.
KAPA SÄKRARE

Metall

För säkrare kapning – använd vår extra hållbara SPX-metallkapskiva.

    Utformad för att hålla dig produktiv och säker

    Ökat skydd mot kast och fall

    Unik 3D Active Torque Control (ATC) för batteridrivna motorkapar stoppar verktyget på ≤ 1 sekund.

    Snabbverkande bladbroms 

    Stoppar kapklingor från att snurra på ≤ 4 sekunder efter att avtryckaren släppts

    Praktiskt taget dammfri kapning

    Vattenpumpen DWP 15-22 håller dammet inom tillåtna gränser – perfekt för batteridrivna kapmaskiner.

    Total systemprestanda

    Få upp till 30 % mer arbete per laddning med batterioptimerade kapskivor.

    Spara över ett ton CO₂-utsläpp per år med den batteridrivna DSH 600-22¹.
    BATTERI ELLER BRÄNSLE?
    Välj din drivkälla

    Oavsett vilken kapningsuppgift du har, har vi den prestanda och kraft som krävs. Välj batteridrivna kapmaskiner på Nuron-plattformen för både inomhus- och utomhusarbete när du kapar motsvarande 1–2 bränsletankar om dagen. Välj bensindrivna motorkapar när du använder två eller fler bränsletankar om dagen, på platser utan tillgång till el och där laddning inte är möjlig."

    BATTERI
    Det här kan du göra med 2x2-batterier*

    Upp till
    22
    Kantstenssnitt

    Upp till
    95
    Armeringssnitt

    Bränsle
    När du använder bränsle

    2 eller fler bensintankar / dag
    För kontinuerlig kraft

    * *Baserat på interna tester med:

    DSH 600-22 ATC och DSH 700-22 ATC batteridrivna kapmaskiner. Siffrorna som visas är baserade på användning av 2x2 B 22-290 Nuron-batterier och 300 mm SPX Universal A-blad. För kantsten var höjden 300 mm och bredden 100 mm. För armeringsjärn användes 16 mm armeringsjärn (storlek 5). Förhållanden på arbetsplatsen, t.ex. temperatur, luftfuktighet, dammnivåer och material som bearbetas, kan avsevärt påverka den maximala mängden arbete som är möjligt med en batteriladdning.

    “Inga problem med bränsleblandning. Inga trasiga startsnören. Längre verktygslivslängd. Att välja batteridrivna kapmaskiner är för många ett självklart val.”

    Uppgradera din verktygspark

    Vanliga frågor

    Handla nu
    Övrigt

    För information gällande vår verktygsservice besök https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/equipment/hilti-tool-service.html

    För våra allmänna villkor och returpolicy besök https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/various/footer-links/terms---conditions.html

    Köp din motorkap