Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Kap

maskiner

Mer kapkraft än du anar

KAPA DJUPARE

Betong

Gör snitt upp till 150 mm i betong med ett 360 mm blad på en DSH 900-22 batteridriven kapmaskin.
KAPA TILL RÄTT STORLEK

Murverk

Bearbeta mursten och block effektivt med våra batteridrivna kapmaskiner DSH 600-22 och DSH 700-22.
KAPA MED KRAFT

Asfalt

Få upp till 20 % mer kapkraft med de nya batteridrivna kapmaskinerna DSH 600-22 och DSH 700-22.
KAPA SÄKRARE

Metall

För säkrare kapning – använd vår extra hållbara SPX-metallkapskiva.
KAPA DJUPARE

Betong

Gör snitt upp till 150 mm i betong med ett 360 mm blad på en DSH 900-22 batteridriven kapmaskin.
KAPA TILL RÄTT STORLEK

Murverk

Bearbeta mursten och block effektivt med våra batteridrivna kapmaskiner DSH 600-22 och DSH 700-22.
KAPA MED KRAFT

Asfalt

Få upp till 20 % mer kapkraft med de nya batteridrivna kapmaskinerna DSH 600-22 och DSH 700-22.
KAPA SÄKRARE

Metall

För säkrare kapning – använd vår extra hållbara SPX-metallkapskiva.

    Utformad för att hålla dig produktiv och säker

    Ökat skydd mot kast och fall

    Unik 3D Active Torque Control (ATC) för batteridrivna motorkapar stoppar verktyget på ≤ 1 sekund.

    Snabbverkande bladbroms 

    Stoppar kapklingor från att snurra på ≤ 4 sekunder efter att avtryckaren släppts

    Praktiskt taget dammfri kapning

    Vattenpumpen DWP 15-22 håller dammet inom tillåtna gränser – perfekt för batteridrivna kapmaskiner.

    Total systemprestanda

    Få upp till 30 % mer arbete per laddning med batterioptimerade kapskivor.

    Spara över ett ton CO₂-utsläpp per år med den batteridrivna DSH 600-22¹.
    BATTERI ELLER BRÄNSLE?

    Välj din drivkälla

    Oavsett vilken kapningsuppgift du har, har vi den prestanda och kraft som krävs. Välj batteridrivna kapmaskiner på Nuron-plattformen för både inomhus- och utomhusarbete när du kapar motsvarande 1–2 bränsletankar om dagen. Välj bensindrivna motorkapar när du använder två eller fler bränsletankar om dagen, på platser utan tillgång till el och där laddning inte är möjlig."

    BATTERI

    Det här kan du göra med 2x2-batterier*


    Upp till
    22
    Kantstenssnitt

    Upp till
    95
    Armeringssnitt

    Bränsle

    När du använder bränsle


    2 eller fler bensintankar / dag
    För kontinuerlig kraft

    * *Baserat på interna tester med:

    DSH 600-22 ATC och DSH 700-22 ATC batteridrivna kapmaskiner. Siffrorna som visas är baserade på användning av 2x2 B 22-290 Nuron-batterier och 300 mm SPX Universal A-blad. För kantsten var höjden 300 mm och bredden 100 mm. För armeringsjärn användes 16 mm armeringsjärn (storlek 5). Förhållanden på arbetsplatsen, t.ex. temperatur, luftfuktighet, dammnivåer och material som bearbetas, kan avsevärt påverka den maximala mängden arbete som är möjligt med en batteriladdning.

    “Inga problem med bränsleblandning. Inga trasiga startsnören. Längre verktygslivslängd. Att välja batteridrivna kapmaskiner är för många ett självklart val.”

    Uppgradera din verktygspark

    Vanliga frågor

    10 års tillverkningsgaranti

    Material och utförande

    För praktiskt taget alla våra verktyg reparerar eller byter vi snabbt ut delar som går sönder på grund av material- eller tillverkningsfel under garantin.

    2 års

    Verktygsgaranti

    Vi reparerar de flesta verktyg utan kostnad under två år från inköpsdatumet. Detta inkluderar reservdelar, arbete och frakt. Efter att garantin har löpt ut betalar du för dina reparationer, men kostnaderna är begränsade

    Snabba reparationer

    3 dagars reparationstid

    Du får vanligtvis tillbaka ditt verktyg inom tre till fem dagar efter att du beställt en reparation. Vi hämtar även ditt trasiga verktyg på din arbetsplats och lämnar tillbaka det till samma plats.

    Våra SPX-A- och SP-A-kapklingor är konstruerade för batteridrivna kapmaskiner. Med dessa blad får du:
    • Upp till 30 % fler snitt per laddning: Tack vare en tunnare bladkärna och smart design på diamantsegmenten.

    • Jämnare snitt: Diamantsegment med låg friktion för en jämnare upplevelse.

    • Snabbare kapningar: Noggrant utvalda diamanter och specifika pulverblandningar ger högre kaphastighet.

    • Mångsidig: Diamantsegmentformer optimerade för nästan alla arbetsuppgifter.

    • Enkelt blad-ID: Blad märkta med "A" och batteriikoner är gjorda för batteridrivna motorkapar

    Use the right blade  

    Få upp till 30 % fler snitt per laddning med våra SPX Universal A-diamantklingor och SP Universal A-diamantklingor.
    Kapning av metall? Använd vår SPX-metallkapskiva.

    Använd bra kapteknik

    För bättre prestanda och längre drift per laddning, rör kapmaskinen fram och tillbaka med jämnt tryck – utan att pressa för hårt.

    Använd vatten vid kapning

    Våtkapning minskar friktionen, kan ge fler snitt per laddning och reducerar dammexponeringen, särskilt av skadligt kvartsdamm.

    Använd rätt batteri och laddare

    Använd B 22-290-batterier och C8-laddare tillsammans med våra kapmaskiner för bästa prestanda.

    Vi rekommenderar två uppsättningar av två B 22-290 Nuron-batterier för kontinuerligt arbete.

    Maskinkroppen på våra batteridrivna kapmaskiner har liknande inköpspris som våra bensindrivna modeller. Men när man räknar in bränslekostnader blir bensindrivna motorkapar i regel dyrare över tid. Batteridrivna kapmaskiner har dessutom färre delar som slits ut och kan därför ha upp till dubbelt så lång livslängd som bensindrivna.

    Handla nu

    Övrigt

    För information gällande vår verktygsservice besök
    https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/equipment/hilti-tool-service.html

    För våra allmänna villkor och returpolicy besök
    https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/various/footer-links/terms---conditions.html

    Köp din motorkap