Nuron
DSH 900RL-22 Batteridriven skensåg (350 mm)




Kraftfull batteridriven skensåg med klämmor för kapning av olika typer av skenor med 350 mm kapskivor (Nuron-batteriplattform)
- Grundmaterial: Stål
- Mått (LxBxH): 690 x 290 x 420 mm
- Skyddsklass: IEC Batteridrivet
Gör dina val
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
Fel uppstod vid laddning av pris
Kontakta oss
Teknisk information
Grundmaterial
Stål
Mått (LxBxH)
690 x 290 x 420 mm
Skyddsklass
IEC Batteridrivet
Arbetsmiljö
Inomhus och utomhus
Dornstorlek
Option 1 : 25.4 mm; Option 2: 20 mm
A-viktad ljudeffektsnivå
116 dB (A) 1
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Snabbare och enklare installation – DSH 900RL-22 levereras med en tryckknappsstart, kompakt storlek och lätt hantering på 15 kg (med två B 22-290 batterier och en 360 mm skiva), vilket hjälper dig att ställa in snabbare och börja kapa skenor utan problem
- Lägre buller och emissioner – tystare drift och inga direkta emissioner gör batteridrivna skensågar idealiska för arbete på nattetid, i tunnlar och andra områden där buller eller emissioner regleras
- Precision och effektivitet – skenklämman och batterioptimerade kapkivor ger exakta och effektiva kapningar i rät vinkel
- Fler kapningar per laddning – kapar upp till 5 standardskenor (UIC 60) per laddning med två B 22-290 Nuron-batterier och våra 350 mm AC-D RL SPX kapskivor
- Lägre driftskostnader – inget bränsle att köpa eller blanda, praktiskt taget inget underhåll, och längre livslängd tack vare en borstlös elektrisk motor
Användningsområden
- Skenarbete – kapning av metallskenor, spårvägar och tunnelbanespår
- Kranbana – kapa kranbanor i alla storlekar
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Relaterade produkter
Nuron

Högkapacitets 22V Li-ion-batteri som är utformat för att öka prestandan och drifttiden för medel- till tunga Nuron-verktyg.
Snabbladdande 22 V litiumjonbatteri optimerat för högintensivt arbete med tunga Nuron-verktyg
Vår snabbaste laddare med två fack optimerad för kraftfulla Nuron-batterier
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt